型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。

自调心球轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例


2306 E-2RS1KTN9
式中2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
前缀 (不适用)

Test Designation 2
基本型号
已在 表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
E优化的内部设计,用于提高承载能力

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
-2RS1
两侧装有 NBR 接触式密封件
K
圆锥孔,锥度 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
M
机削黄铜保持架,钢球引导
TN9
玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理 (不适用)


Test Designation 6.2
后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
C2
径向内部游隙小于普通级

C3
径向内部游隙大于普通级

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性 (不适用)


后缀 - 润滑
W64
固态油

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体 (不适用)
SKF logo