自调心球轴承

自调心球轴承
自调心球轴承有两列球形滚动体,同时外圈带有一条共用的球面滚道,内圈带有两条深沟型连续无间断滚道。 它们可以是开口或密封的。 该类轴承允许轴相较于轴承座(图 1)出现较大的角位移,例如,由轴挠曲引起的角位移。

轴承特性:

  • 能够适应静态和动态不对中
    和球面滚子轴承或 CARB 轴承一样,该类轴承也具有自调心能力。
  • 优异的高速性能
    与任何其他类型的滚动轴承相比,自调心球轴承产生的摩擦是最低的,即使在高转速下温升也较低。
  • 维护需求最低
    轴承因为产热少所以温度较低,从而延长了轴承使用寿命和维护间隔。
  • 低摩擦
    滚动体和外圈之间的间隙配合可降低摩擦和摩擦热量。
  • 极佳的轻载性能
    自调心球轴承具有较低的最小载荷要求。
  • 噪音小
    比如,自调心球轴承能降低风机的噪声和振动水平。

主要特点

SKF 紧定套-工具和附件选型( Adapter sleeve – Tool and accessory selector)

SKF logo