安装

圆柱孔轴承的安装

→ 圆柱孔轴承的安装

圆锥孔轴承的安装

带圆锥孔的轴承要在轴的支座上过盈配合安装,使用以下方法进行:
  1. 通过旋转外圈感受游隙减小量图 1
    • 对于有普通组径向游隙轴承有效(不适合密封轴承)。
    • 如外圈可轻易转动,但往外左右摆动时感到轻微的阻力,表示轴承已达到所需的游隙减量。
  2. 测量锁紧螺母的锁紧角度表1
  3. 测量轴向推进距离表 1
  4. 采用 SKF 二步液压驱动法 (→ SKF 二步液压驱动法程序
    对于 d ≥ 50 mm 的轴承,SKF 建议使用 SKF 液压推进法。 这是一种确定合适过盈配合的快速、可靠且安全的方法。
有关这些安装方法的更多信息,请参见安装带圆锥孔的轴承SKF 轴承维护保养手册
SKF logo