密封解决方案

22 和 23 系列的某些自调心球轴承还配有密封圈(图1)。
密封轴承两侧带有钢板加固的接触式密封圈,它们由防油、耐磨的 NBR 橡胶制成(后缀为 2RS1)。
密封轴承可终身润滑,绝不可清洗,无需补充润滑, 此类轴承也基本无需维护。 如准备采用热安装方式安装它们,SKF 不建议将轴承加热到 80°C (175°F) 以上。

用于密封轴承的润滑脂

密封轴承可以采用表 1 中列出的两种润滑脂的一种,具体取决于轴承的外径。这二种润滑脂均具备极佳的耐腐蚀性。
SKF logo