设计及变型

单向推力球轴承
单向推力球轴承——部件
  • 包括一个轴圈、一个座圈以及一个钢球-保持架组件(图 1
  • 只能承受单方向的轴向载荷,且只能作单方向的轴向定位
双向推力球轴承
双向推力球轴承——部件
  • 包括一个轴圈、两个座圈以及两个钢球-保持架组件(图 2
    双向推力轴承使用的座圈和钢球-保持架组件与单向推力轴承相同。 
  • 可承受双向轴向载荷,且能作双向的轴向定位
带调心座圈的轴承
  • 可适应初始不对中
  • 提供单向 (图 3)和双向设计
  • 可与邻接轴承座垫圈(图 4图 5)或邻接带球形表面机器部件的球形座垫圈一起使用。

适用的调心座垫圈需要单独订购(→产品表)。 根据不同的轴承系列,调心座垫圈具有基本型号 U 2、U 3 或 U 4,加上两位数字,表示尺寸(例如,轴承 53320 的调心座垫圈 U 320)。

保持架

SKF 推力球轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。

有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo