型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
推力球轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例


51328 M其中51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在 表 1 中列出
BA.推力球轴承,孔径 d < 10 mm
BA 后面的一位数字表示孔径。

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计(不适用)

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
F机削钢保持架,钢球引导
M机削黄铜保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
P5P5 级尺寸和几何公差
P6
P6 级尺寸和几何公差

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性 (不适用)

后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo