推力球轴承

双向推力球轴承
SKF 生产的推力球轴承分为单向(图 1)或双向(图 2)推力球轴承。 它们只能承受轴向载荷,绝不能承受任何径向载荷。

轴承特性:

  • 可分离和互换
    SKF 推力球轴承的分离组件可互换(图 3图 4)。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
  • 初始不对中
    带球形座圈的轴承(图 5)可适应初始不对中。
  • 过盈配合
    轴圈带磨削孔,以实现过盈配合。 座圈孔经车削加工而成,始终大于轴圈孔。
除了本节介绍的轴承外,SKF 还供应适用于特殊应用要求的推力球轴承。 其类型涵盖:
SKF logo