温度极限

推力球轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承轴圈、座圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 调心座垫圈
  • 润滑剂
如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承轴圈、座圈和钢球

根据尺寸的不同,SKF 推力球轴承的轴圈和钢球的热稳定性可达:
  • 125 °C(260 °F)其中 d ≤ 300 mm
  • 150 °C(300 °F)其中 d > 300 mm

保持架

钢质和黄铜保持架的工作温度与轴承轴圈、座圈和钢球相同。

调心座垫圈

调心座垫圈由钢质材料制成,其工作温度与轴承轴圈、座圈和钢球相同。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂

使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。

SKF logo