轴承参数

带沉头螺钉的 Y 轴承(YAT 2、YAR 2、YARAG 2 系列)

尺寸标准
外形尺寸: ISO 9628:2006
YAT 2 系列中的轴承尚未标准化。 但其孔径和外径及外圈宽度都符合 ISO 9628:2006 标准。

公差
孔径与外径值在表 1 中列出。
孔径公差与外径公差值比 ISO 9628:2006 中列出的公差值略微严格。
更多信息,请参阅公差

径向游隙
ISO 9628:2006 — N 组
数值在表 3 中列出。
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
更多信息,请参阅轴承内部游隙

静态不对中
Y 轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始不对中(图 1)。 允许的值为:

  • SKF轴承座
    • 不需再润滑 → 5°
    • 需要重新润滑 (如适用) → 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
Y 轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

带偏心锁定环的 Y 轴承(YET 2、YEL 2、YELAG 2 系列)

尺寸标准
外形尺寸: ISO 9628:2006

公差
孔径与外径值在表 1 中列出。
孔径公差与外径公差值比 ISO 9628:2006 中列出的公差值略微严格。
更多信息,请参阅公差

径向游隙
ISO 9628:2006 — N 组
数值在表 3 中列出。
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
更多信息,请参阅轴承内部游隙

静态不对中
Y 轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始不对中(图 1)。 允许的值为:

  • SKF轴承座
    • 不需再润滑 → 5°
    • 需要重新润滑 (如适用) → 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
Y 轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

带 SKF ConCentra 锁定技术的 Y 轴承(YSP 2、YSPAG 2 系列)

尺寸标准
外形尺寸: 非标准化
但外径和外圈宽度都符合 ISO 9628:2006 标准。

公差
外径值在表 1 中列出。
安装之前,轴套内径大于公称值,以易于在轴上滑动。
更多信息,请参阅公差

径向游隙
ISO 9628:2006 — 第 3 组
数值在表 3 中列出。
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
更多信息,请参阅轴承内部游隙

静态不对中
Y 轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始不对中(图 1)。 允许的值为:

  • SKF轴承座
    • 不需再润滑 → 5°
    • 需要重新润滑 (如适用) → 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
Y 轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

带圆锥孔的 Y 轴承(YSA 2 系列)

尺寸标准
外形尺寸: JIS B 1558:2009
H 23 系列紧定套: ISO 2982-1:2013

公差
外径值在表 1 中列出。
圆锥孔适合 H 23 系列紧定套,用于公制和英制轴。
更多信息,请参阅公差

径向游隙
ISO 9628:2006 — 第 3 组
数值在表 3 中列出。
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
更多信息,请参阅轴承内部游隙

静态不对中
Y 轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始不对中(图 1)。 允许的值为:

  • SKF轴承座
    • 不需再润滑 → 5°
    • 需要重新润滑 (如适用) → 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
Y 轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

带标准内圈的 Y 轴承(17262、17263 系列)

尺寸标准
外形尺寸: ISO 15:2011,球形外表面除外

公差
普通组
值: ISO 492:2014(表 2),球形外表面除外(表 1
更多信息,请参阅公差

径向游隙
普通组
值: ISO 5753-1:2009(表 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
更多信息,请参阅轴承内部游隙

静态不对中
Y 轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始不对中(图 1)。 允许的值为:

  • SKF轴承座
    • 不需再润滑 → 5°
    • 需要重新润滑 (如适用) → 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
Y 轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

SKF logo