SKF 能效型 Y 轴承和轴承单元

通过优化处理降低能源消耗,延长使用寿命

SKF E2 Y轴承和Y轴承单元

作为SKF EnCompass Field Performance Programme的一部分,系列扩容后的SKF能效型(E2)Y轴承和Y轴承单元提供高性价比的解决方案,相比标准的Y轴承,其摩擦更小、工作温度更低、使用寿命更长。

与同等尺寸的标准Y轴承相比,SKF能效型(E2)Y轴承和Y轴承单元的摩擦力矩降低至少50%(图表1)。 由于降低了摩擦,轴承的运行温度比标准轴承低30°C(55°F)之多(图表2)。 在润滑脂寿命有限的情况下,这一运行温度延长了油脂寿命和轴承的使用寿命(图表3)。 

全装配预装轴承单元

斯凯孚目前还提供结合了 SKF E2 Y 轴承和 SKF 复合轴承座的全装配 SKF E2 Y 轴承单元。
这些轻量级高性价比预装轴承单元有助于降低总拥有成本,尤其适用于高转速、中度载荷、可靠性和最低维护均作为关键参数予以要求的应用。

特点

  • 至少降低50%的摩擦
  • 低摩擦密封件
  • 长寿命,低摩擦润滑脂
  • 轻型免再润滑单元
  • 快装单元

优势

  • 能源使用减少
  • 润滑脂消耗量小
  • 减轻对环境的影响
  • 使用寿命较长
  • 减少维护
  • 容易安装
  • 性价比高

SKF Y轴承和Y轴承单元的典型应用包括输送机、工业通风机和纺织机械。

SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo