橡胶座圈

RIS 2 系列橡胶座圈(图 1)主要用于“衬垫”冲压钢轴承座内的 Y 轴承。 轴承外圈和轴承座孔内的橡胶座圈(图 2)可用于减小振动和噪声,还支持轴承在轴承座内进行少量位移,以承受微小轴膨胀或不对中。
RIS 2 系列的座圈由 NBR 制成,且具有一个球形(凸球)外表面。 轴承圈可以承受的温度范围为–30 至 +100 °C(–20 至 +210 °F)。 橡胶座圈型号和尺寸在产品表中列出。
橡胶座圈作为附件提供且必须单独订购。 它们可以安装在所有 SKF Y 轴承上,带标准内圈的 Y 轴承(17262 和 17263 系列)除外。 而且也可提供已装好橡胶座圈的 YET 2 系列的 Y 轴承(图3)。 这些产品可通过系列后缀CYS 及之后的孔径直径和轴承标识后缀 FM 来识别。比如 CYS 20 FM 为 YET 204 轴承,带 20 mm 孔,装有 RIS 204 橡胶座圈。
SKF logo