SKF ConCentra Y 轴承

SKF ConCentra Y 轴承内圈在两侧对称延伸(图1)。 带专利的SKF ConCentra 锁定技术是基于两个配合表面的扩张和收缩: 台阶式轴套的轴承内孔和外表面。 两个表面都有精密制造的锯齿。 拧紧安装环内的沉头螺钉后,内圈相对于齿形轴套存在轴向位移(图 2图 3)。 这使得轴承内圈膨胀且齿形轴套均匀收缩,在轴上真正实现同心配合。 SKF ConCentra Y 轴承提供一种简易、快速和可靠的方法将轴承锁定在轴上。
真正的同心配合可降低噪声和振动水平,基本上消除了蠕动腐蚀。 更重要的是,即使是在重载荷和/或高转速的应用中,轴上的配合也不会松动。 轴公差的等级并不影响轴承的允许转速,且可达到完全极限转速,即使配合公差等级较低的轴也同样如此。 此类轴承适用于旋转方向固定或交替的应用场合。
SKF ConCentra Y 轴承系列型号 YSP 2 两侧都配备一个坚固的标准密封件,并带普通钢片的挡油环(→带附加挡油环的标准密封件)。 外圈带两个润滑孔为标配,一端各一个,互相分开 120°。 SKF 亦可按客户要求提供不带润滑孔的轴承(型号后缀 W)。
YSP 2 系列的 SKF Y 轴承适用于直径范围从 25 到 60 mm 的公制轴和直径范围从 1 到 2 11/16 英寸的英制轴。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,例如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 在 YSPAG 2 系列中设计了 Y 轴承。 这些轴承装配了已申请专利的 5 唇密封件, 外圈中没有任何润滑孔。 SKF YSPAG 2 系列轴承适用于直径范围从 25 到 50 mm 的公制轴和直径范围从 1 到 1 15/16 英寸的英制轴。
SKF logo