带标准内圈的 Y 轴承

带标准内圈的 Y 轴承(图 1)孔径为普通级公差,采用适当的过盈配合锁定到轴上。 除了球形(凸球)外表面之外,17262 和 17263 系列的轴承与 62 和 63 系列的深沟球轴承具有相同的尺寸和特征。 轴承适用于载荷方向交替变化、且将平稳运行视为关键运行参数的应用场合。 这种轴承可以承受比其它 Y 轴承更重的轴向载荷,运行速度与相应的密封深沟球轴承相同。 作为标准,其外圈不带任何润滑孔。 型号后缀为 B 的轴承外圈配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°。
带有标准内圈的 SKF Y 轴承适用于直径范围从 17 至 60 mm 的公制轴。
SKF logo