带圆锥孔的 Y 轴承

带圆锥孔的 Y 轴承(图 1)内圈在两侧对称延伸,并借助锥孔(锥度 1:12)安装到 H 23 标准系列的紧定套上。 安装到紧定套上后,轴承可以平稳运转且可以达到完全极限转速,即使配合公差等级较差的轴也同样如此。 此类轴承适用于旋转方向固定或交替的应用场合。 与之配套的紧定套不是轴承的一部分,必须单独订购。
带圆锥孔的 Y 轴承(系列型号 YSA 2)配备一个坚固的标准密封件,两侧装有普通钢片挡油环(→带附加挡油环的标准密封件)。 外圈带两个润滑孔为标配,一端各一个,互相分开 120°。 SKF 亦可按客户要求提供不带润滑孔的轴承(型号后缀 W)。
YSA 2 系列的 SKF Y 轴承的孔径从 25 至 65 mm,与 H 23 系列紧定套配合,适用于直径为 20 - 60 mm 的公制轴。 这种轴承还可配用 HA 23 和 HE 23 系列的紧定套,适用于直径为 3/4 至 2 1/4 英寸的英制轴。
SKF logo