带偏心锁定环的 Y 轴承

带偏心锁定环的 Y 轴承主要适用于旋转方向固定不变的应用场合。 在轴承内圈的一侧,有一段偏心式台阶。 与偏心锁定环配合。 沿旋转方向转动锁定环,将此套环和轴承锁定到轴上。 再用一个沉头螺钉将套环进一步紧固到轴上。 带镀锌层的偏心锁定套用于带公制孔径的轴承,带黑色氧化层的偏心套用于带英制孔径的轴承。 SKF 可提供两种标准系列。
YET 2 系列的 Y 轴承内圈在一侧延伸(图1)。
YEL 2 系列的 Y 轴承内圈在两侧延伸。(图2)。 这样有助于减少内圈向轴倾斜的程度,使轴承运转更平稳。
YET2 和 YEL 2 系列轴承装有坚固标准密封件(→ 标准密封件)。 YEL 2 系列轴承两侧额外配备挡油环。 挡油环选项有:
  • 普通钢片制造的挡油环,型号后缀 2F
  • 带橡胶密封唇的钢片挡油环(多重密封),
    型号后缀 2RF/VL065
YET 2 和 YEL 2 系列的 Y 轴承外圈标配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°。 SKF 亦可按客户要求提供不带润滑孔的轴承(型号后缀 W)。
带偏心锁定环的 SKF Y 轴承适用于直径范围从 15 到 60 mm 的公制轴和直径范围从 1/2 到 2 7/16 英寸的英制轴。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,例如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 在 YELAG 2 系列中设计了 Y 轴承。 这些轴承装配了已申请专利的 5 唇密封件, 外圈中没有任何润滑孔。 SKF YELAG 2 系列轴承适用于直径范围从 20 到 50 mm 的公制轴和直径范围从 1 到 1 15/16 英寸的英制轴。
SKF logo