带沉头螺钉的 Y 轴承

内圈中带有沉头(紧定)螺钉的 Y 轴承由两个互相分开 120°角的六角沉头圆端螺钉锁紧到轴上。 这种轴承适用于旋转方向固定或交替的应用场合。

基本轴承设计

带沉头螺钉的 Y 轴承有两种不同基本设计。
YAT 2 系列 Y 轴承(图 1)内圈在一侧伸出。
YAR 2 系列 Y 轴承(图 2)内圈在两侧伸出。 这样有助于减少内圈向轴倾斜的程度,使轴承运转更平稳。
YAT 2 和 YAR 2 系列轴承都装有坚固标准密封件(→ 标准密封件)。 YAR 2 系列轴承两侧额外配备挡油环。 挡油环选项有:
  • 普通钢片制造的挡油环,型号后缀 2F
  • 带橡胶密封唇的钢片挡油环(多重密封),型号后缀 2RF
根据标准,YAT 2 和 YAR 2 系列的 Y 轴承外圈有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°。 SKF 亦可按客户要求提供不带润滑孔的轴承(型号后缀 W)。
SKF YAT 2 和 YAR 2 系列轴承适用于直径范围从 12 到 100 mm 的公制轴和从 1/2 到 3 英寸的英制轴。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,例如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 在 YARAG 2 系列中设计了 Y 轴承。 这些轴承装配了已申请专利的 5 唇密封件, 外圈中没有任何润滑孔。 SKF YARAG 2 系列轴承适用于直径范围从 20 到 50 mm 的公制轴和直径范围从 1 到 1 15/16 英寸的英制轴。

带镀锌圈的轴承

内圈两侧均延伸的 Y 轴承,也可采用适用于腐蚀性环境的镀锌轴承圈。 YAR 2..-2RF/ VE495 系列轴承装有采用食品级橡胶制成的密封件(→多重密封件),两侧带有不锈钢骨架和不锈钢挡油环。 沉头螺钉由不锈钢制成。 轴承填充有食品级润滑脂且可通过外圈两个润滑孔中的任意一个再润滑。 润滑孔互相分开 120°,一端各一个。
带镀锌轴承圈的 SKF Y 轴承适用于直径范围从 20 到 50 mm 的公制轴和直径范围从 3/4 到 1 15/16 英寸的英制轴。

不锈钢轴承

这种轴承的所有钢制组件均采用不锈钢制造,包括轴承圈、钢球、密封件和挡油环的钢骨架以及沉头螺钉。 内圈向两侧延伸。 YAR 2..-2RF/ HV 系列轴承装有采用食品级橡胶制成的密封件(→多重密封件),两侧带有不锈钢骨架和不锈钢挡油环。 该类轴承填充食品级润滑脂且可通过外圈润滑槽上的润滑孔再润滑。 润滑槽位于锁定装置的另一侧。
不锈钢轴承的动态承载能力低于同尺寸的高等级碳铬钢轴承。
SKF 不锈钢 Y 轴承适用于直径范围从 20 到 50 mm 的公制轴和直径范围从 3/4 到 1 15/16 英寸的英制轴。
SKF logo