安装和拆卸

在轴上安装 Y 轴承时,应该使用合适的工具,锁定装置应拧紧至产品表中列出的扭矩值/拧紧角度。 为紧定套上轴承列出的拧紧角度仅用作参考,因为很难确定精确的起始位置。
对于 SKF ConCentra Y 轴承,SKF 提供安装套件(型号 626830),包括安装说明、六角扳手和扭矩指示器。 内六角扳手的长柄与扭矩指示器接触时可达到正确的锁紧扭矩(图1)。
有关安装和拆卸 Y 轴承及装配 Y 轴承单元的更详细信息,请参阅 SKF 轴承维护保养手册
SKF logo