SKF ConCentra Y 轴承

安装 SKF ConCentra Y 轴承时,请调整紧定套的位置,以使一个沉头螺钉位于轴套开口的正对面。

小心:

务必等轴承固定到轴上之后,再将沉头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。 安装之前,不应尝试从轴承上拆卸轴套和安装环。
若要拆卸 SKF ConCentra Y 轴承,请先松开沉头螺钉。 然后轻敲套环一侧的轴套边缘或另一侧的内圈侧面,以松开锁定(图1)。
SKF logo