SKF ConCentra 球轴承和单元

真正的同心锁紧,可快速可靠的安装

SKF ConCentra 球轴承和单元是 SKF 广泛的快装产品中的艺术之作。 这些轴上带同心位置的单元特别适用于

相对高速、中等载荷和振动、低噪音和最少维护为关键参数的应用(工业风机、纺织机械、输送系统和其他)。

操作简单
  • 快速、简单、安全地安装和拆卸
  • 带专利的锁定系统
  • 无松动部件
  • 安装时无需防止轴套转动

高性能
  • 全同心锁定和内圈
  • 由轴全部支撑
  • 高性能,采用经济型
  • 降低振动水平

最小维护需求
  • 较长的使用寿命和高品质润滑脂
  • 在某些运行条件下
  • 轴承无需补充润滑

灵活性
  • 作为快装单元或插入式轴承提供
  • 以公制尺寸和
  • 英制尺寸全球供应
SKF ConCentra Y 型轴承在两侧有对称的延伸内圈。 带专利的SKF ConCentra 锁定技术是基于两个配合表面的扩张和收缩: 台阶式轴套的轴承内孔和外表面。 两个表面都有精密加工的锯齿。 安装环上的平头螺丝拧紧后,配合表面发生轴向位移。 这使得轴承内圈扩张,而齿形轴套收缩,扩张和收缩量相当,和轴形成了真正的同心配合。SKF ConCentra Y 型轴承提供了一种简单、快速和可靠的方法,将轴承固定至轴。

YSP 2 SB 系列的 SKF ConCentra Y 型轴承两侧配备有坚固的标准密封件,同时带有普通冲压钢挡油环。 外圈标配有两个润滑孔,每侧一个,且相距120°。无润滑孔的轴承可按需供应(型号后缀W)。

YSP 2 SB 系列的 SKF Y 型轴承适用于从 25 至 60 mm 的公制轴以及从 1 至 211/16英寸的英制轴。
SKF logo