允许转速

Y 轴承的工作转速不应超过产品表中所列的极限转速。 此极限转速由密封件决定。 对于带沉头螺钉或偏心锁定环的 Y 轴承,允许转速还受轴公差的影响。 当在公差宽于 h6 的轴上使用这些轴承时,请将产品表中所列的转速值与表 1 中的值进行比较。较低的值是允许转速。
带 5 唇密封件的 Y 轴承的允许转速适用于以下条件:
  • 外圈温度 ≤ 60 °C (140 °F)
  • 环境温度≤ 25 °C (80 °F)
  • 轻载荷至中等载荷 (P ≤ 0,05 C)
  • 铸铁轴承座
有关其它条件,请联系 SKF 应用工程服务部门。
在转速更高或要求低振动水平或静音运行的应用中,SKF建议使用 SKF ConCentra Y 轴承、带紧定套的 Y 轴承或带标准内圈的 Y 轴承。
SKF logo