SKF带座轴承单元 - UC 系列

SKF UC系列,专为符合JIS* 标准的设备设计

SKF insert bearing square flanged units UC range
带沉头螺钉的方形法兰式带座轴承单元
带沉头螺钉的圆形法兰式带座轴承单元
带沉头螺钉的圆形法兰式带座轴承单元
SKF insert bearing pillow block units - UC range in cut view
带沉头螺钉的立式带座轴承单元
SKF insert bearing oval flanged units - UC range
带沉头螺钉的菱形法兰式带座轴承单元

您需要一个稳健可靠的带座轴承单元解决方案。它不仅要易于安装,便于订购,还要能提高生产效率。SKF现在推出的一款产品能满足您的工作和应用要求。
SKF 最新开发了名为“UC系列”的带座轴承单元,可完全替代日系产品。这些SKF UC轴承单元采用沉头螺钉锁紧方式,尤其适用于典型的系统性振动的应用工况。


便于订购,易于更换
您需要这样一个解决方案使您的工作更加便捷—它具有同现有市售产品一样的外形尺寸、轴承座配置和零部件型号。SKF UC系列带座轴承单元可以远超您的预期。它与日系产品的轴承座可完全互换,且轴承芯采用增强型锁紧设计,可提高旋转设
备的生产效率,使其运行更可靠、更平稳。此外,您无需任何设计变更。此产品符合大多数市售UC轴承装配尺寸要求,可轻松替换。无论您想要什么样的产品,SKF都能提供并直接安装。


将SKF的高可靠性融入日系尺寸设计
依托一百余年的经验,SKF对机械设备的生产效率有着深入的了解,并深知提高旋转设备性能的需求。

SKF UC系列产品性能可靠,可减少设备停机时间。它的以下特性可助您的设备脱颖而出。


增强型沉头螺钉锁紧系统
低速高载荷输送系统发生故障的原因之一是设备的振动导致了锁紧系统松动。

通过增强型沉头螺钉锁紧设计,SKF成功地解决了这个问题。它的设计核心是在螺钉上预涂了尼龙粘胶,在振动工况下有效防止了螺钉松动。这种简单的解决方案不需要用户自己在安装时给螺纹再添抹粘胶材料。


SKF UC系列带座轴承单元具有以下优点:
• 可完全替代日系轴承座
• 在存在系统性振动的应用场合,提供更可靠的锁紧系统
• SKF全球经销网络全球供货,可缩短产品的交付周期

适合的应用包括:

·  包裹和行李输送机

·  物料运输设备

·  食品加工设备

·  包装设备

·  暖通空调设备

·  农业机械

·  工程机械

·  纺织机械

·  健身器材

·  自动扶梯

·  金属加工设备

SKF logo