基本设计

SKF 提供带公制内孔的公制紧定套或带英制内孔的英制紧定套。 紧定套开有槽缝,并带有锁紧螺母和锁定装置。 较小尺寸紧定套使用螺母和锁定垫圈(图 1)。 较大尺寸紧定套使用螺母和锁定扣(图 2)或锁定板(图 3)。
内径 ≤ 180 mm(尺寸 ≤ 40)的公制紧定套的表面是经过磷化处理的, 而较大的公制紧定套和所有英制紧定套则使用不溶解的防锈剂保护其表面。
此处列出的紧定套属于 SKF 基本产品,仅为全部产品系列的一部分。 如需产品表中未列出的更大尺寸(内径 ≥ 1060 mm)的紧定套及其变型,请联系 SKF。
SKF logo