型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成:
Basic bearing designation system
紧定套示例和应用选择如下。

示例

H 312 E式中H =
312 =
E =

紧定套应用选择

Test Designation 2
Product types
H紧定套尺寸符合 ISO 标准,基本设计
HA紧定套尺寸符合 ISO 标准,内孔除外,1 /16 in.
HE紧定套尺寸符合 ISO 标准,内孔除外,1 /4 in.
HS
紧定套尺寸符合 ISO 标准,内孔除外,1 /8 in.
OH
紧定套尺寸符合 ISO 标准,适用于注油法安装
OSNP
紧定套尺寸符合 ANSI 标准,适用于注油法安装,带锁定板
OSNW
紧定套尺寸符合 ANSI 标准,适用于注油法安装,带锁定垫圈
SNP
紧定套尺寸符合 ANSI 标准,带锁定板
SNW
紧定套尺寸符合 ANSI 标准,带锁定垫圈
KH 
无螺纹衬套基本设计
KOH 
无螺纹衬套,适用于注油法安装

Test Designation 2
Size identification

已在产品表中列出:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
B适用于注油的紧定套: 无螺纹的一端有一个或两个注油口
B英制轴紧定套: 惠氏螺纹
D紧定套分成两半
E不带键槽但带 KMFE 锁定螺母的紧定套,或带 HME 锁定螺母的标准紧定套
EH不带键槽但带 KMFE H 锁紧螺母的紧定套
EL不带键槽但带 KMFE L 锁紧螺母的紧定套
G螺纹直径已根据修订版 ISO 标准更改
H螺纹端有一个注油口
HB螺纹端有一个或两个注油口
L紧定套带一个截面高度较低的锁紧螺母
TL与 L 系列相同,但带用于安装锁定扣的键槽位
SKF logo