设计及变型

SKF 提供带公制内孔的公制紧定套或带英制内孔的英制紧定套。 紧定套开有槽缝,并带有锁定螺母和锁定装置:
  • 较小尺寸紧定套使用螺母和锁定垫圈(图 1)。
  • 较大尺寸紧定套使用螺母和锁定扣(图 2)或锁定板(图 3)。

公制紧定套:

  • 内径 ≤ 180 mm(尺寸 ≤ 40)的退卸套的表面已经过了磷化处理
  • 孔径 > 180 mm,涂有无溶剂防锈剂。

英制退卸套涂有不溶解的防锈剂。

产品表中列出的紧定套是标准的 SKF 产品种类,仅是完整产品种类的一部分。 如需未列出的更大尺寸(内径 ≥ 1 060 mm)的紧定套及其变型,请联系 SKF。

用于注油的紧定套
  • 使用注油方式安装和拆卸轴承
  • 配备了必要的供油管道和分油槽
    • 作为孔径 ≥ 200 mm(尺寸 ≥ 44)的公制紧定套的标准配置
    • 孔径 ≥ 140 mm to < 200 mm 的公制紧定套的可选配置
    • 孔径 ≥ 4 5/16 in.(尺寸 ≥ 26)的英制紧定套的可选配置
  • 包括 OH(公制)系列,OSNW 和 OSNP(英制)系列(图 4图 5图 6 和 图 7
产品表中已给出注油口的螺纹和合适的液压螺母型号。 有关注油设备的信息,请参阅型录 SKF 维护和润滑产品或访问用于安装和拆卸的液压工具

SKF 制造四种型号的注油紧定套(表 1)。 标有后缀 H 的是 SKF 标准产品。

CARB 圆环滚子轴承紧定套
  • 特别设计用于防止整体式锁定装置干扰保持架

SKF 制造用于 CARB 圆锥滚子轴承的紧定套有三种变型:

  • 后缀为 E 的紧定套
    • 配有 KMFE 锁定螺母(图 8),代替标准 KM 锁定螺母和 MB 锁定垫圈
    • 配有 HME 锁定螺母(图 9),代替标准的 HM 30 或 HM 31 锁定螺母
  • 后缀为 L 的紧定套
    • 配有 KML 锁定螺母和 MBL 锁定垫圈(图 10),两者均具有低截面高度,用于代替标准 KM 锁定螺母和 MB 锁定垫圈
  • 后缀为 TL 的紧定套
    • 配有 HM 30 锁定螺母和 MS 30 锁定夹(图 11),两者均具有低截面高度,代替标准 HM .. T 锁定螺母和 MB 锁定垫圈
使用 CARB 轴承时,需检查轴承两侧空间能否满足
用于密封轴承的紧定套
  • 专门设计用于防止整体式锁定装置干扰密封式球面滚子轴承和密封式自调心球轴承的密封件
  • 有型号后缀 E (图 12图 13)、EL、EH、L (图 14) 和 TL (图 15
带有后缀 EL 或 EH 的紧定套组件交付提供以下组件之一:
  • KMFE .. L 锁定螺母(图 16),挡肩直径小于标准 KMFE 锁定螺母
  • KMFE .. H 锁定螺母(图 17),挡肩直径大于标准 KMFE 锁定螺母
SKF logo