产品参数

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1,
英制轴的紧定套内径除外
ANSI/ABMA Std. 8.2
Tolerances孔径: JS9
宽度: h15
External taper
标准 1:12
40 和 41 尺寸系列的标准表面锥度为 1:30
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
公制螺纹,符合 ISO 965-3,匹配包含的 SKF 锁定螺母
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
公制梯形螺纹,符合 ISO 2903,匹配包含的 SKF 锁定螺母
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
特殊形状螺纹 ANSI / ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
ACME 螺纹等级 3G
Shaft tolerances
h9
总径向跳动: IT5/2 – ISO 1101
紧定套可以根据轴直径进行调节,因此与直接将轴承安装在圆柱形孔中相比,它允许轴有较大的直径公差范围。 然而,几何公差必须保持在较窄的范围内,因为它们直接影响轴的定位和振动。
SKF logo