用于 CARB 轴承的变型设计

型号后缀为 E、L 和 TL 的改进型紧定套套件通常适用于 CARB 轴承,可防止锁定装置磨损邻近保持架:
  • 型号后缀为 E 的轴套(图 1图 2
    • 以 KMFE 锁紧螺母替换标准的 KM 锁紧螺母和 MB 锁定垫圈。
    • 以 HME 锁紧螺母替换标准的 HM 30 或 HM 31 锁紧螺母。
  • 后缀为 L 的轴套(图 3
    以 KML 锁紧螺母和 MBL 锁定垫圈替换标准的 KM 锁紧螺母和 MB 锁定垫圈,从而降低截面高度。
  • 后缀为 TL 的轴套(图 4
    以 HM 30 锁紧螺母和 MS 30 锁定扣替换标准的 HM .. T 锁紧螺母和 MB 锁定垫圈,从而降低截面高度。
使用 CARB 轴承时,需检查轴承两侧空间能否满足轴向位移。
SKF logo