用于注油法的变型

带注油口和油槽的紧定套支持利用注油法安装和拆卸轴承(OH、OSNW 和 OSNP 系列,图 1图 2图 3图 4)。
产品表中已给出注油口的螺纹和合适的液压螺母型号。 有关注油设备的信息,请参阅型录 SKF 维护和润滑产品或访问维护产品
内径 ≥ 200 mm(尺寸 ≥ 44)的公制紧定套标配有必要的注油口和油槽。 对于孔径 ≥ 140 mm(尺寸 ≥ 32)的公制衬套和孔径 ≥ 4 5/16 in.(尺寸 ≥ 26)的英制衬套,上述特征可按需提供。
SKF 生产四种不同设计用于注油法安装的紧定套,主要区别在于注油口和油槽的数量及位置有所不同:
  • 后缀 H(图 1
    这些是用于注油法的 SKF 标准紧定套。 此类紧定套螺纹端具有注油口,外表面带有油槽。
  • 无型号后缀(图 2
    此类紧定套无螺纹部分末端具有注油口,外表面带有油槽。
  • 型号后缀 B(图 3
    此类紧定套无螺纹部分末端具有一个或两个注油口,孔内和外表面都带有油槽。 内径 < 200 mm(尺寸≤ 40)的公制和英制紧定套配有一个注油口。 更大的公制紧定套配有两个注油口。 更大的英制紧定套按订单定制,可根据客户要求配有一个或两个注油口。 当紧定套配有两个注油口时,每个注油口分别为其中一个油槽供油。 紧定套侧面的箭头(靠近注油口)指明了注油口为之供油的油槽。
  • 型号后缀 HB(图 4
    此类紧定套螺纹末端具有一个或两个注油口,孔内和外表面都带有油槽。 内径 < 200 mm(尺寸≤ 40)的公制和英制紧定套配有一个注油口。 更大的公制紧定套配有两个注油口。 更大的英制紧定套按订单定制,可根据客户要求配有一个或两个注油口。 当紧定套配有两个注油口时,每个注油口分别为其中一个油槽供油。 紧定套侧面的箭头(靠近注油口)指明了注油口为之供油的油槽。
SKF logo