用于密封轴承的变型设计

型号后缀为 E、EL、EH、L 和 TL 的改进型紧定套套件通常适用于密封球面滚子轴承和密封自调心球轴承,可防止锁定装置与密封圈接触(型号后缀 E、L 和 TL,请参见图 1图 2图 3图 4)。
后缀为 EL 或 EH 的紧定套套件使用 KMFE .. L 锁紧螺母,挡肩直径小于标准 KMFE 锁紧螺母(图 5)或 KMFE .. H 锁紧螺母(图 6),挡肩直径大于标准 KMFE 锁紧螺母。
SKF logo