轴承附件

作为轴承的一种补充,SKF 提供范围广泛的轴承附件,如紧定套、退卸套和锁紧螺母。

密封件和轴承座在其各自的章节介绍。 因此本章节中的附件包括用于轴承在轴上的定位和锁紧的衬套和锁紧螺母。

您可以通过以下方式找到需要的产品:
  • 型号或尺寸: 在下方框 Product search 右边的小部件。
  • 类型:产品表列表中选择。

轴套

紧定套和退卸套可将圆锥孔轴承定位在光轴或阶梯轴上。 它们使轴承的装拆更容易,而且多数情况下能简化轴承配置的设计。

紧定套工具和附件选择器

锁定螺母

锁紧螺母用于将轴承和其他组件固定在轴或紧定套上,同时起到方便安装与拆卸的作用。 SKF 提供范围广泛的锁紧螺母。 SKF 锁紧螺母容易安装、不损害轴并且确保有效锁定。
SKF logo