锁定螺母

锁定螺母

锁定螺母用于将轴承定位在轴上。 此外,它们可用于将带有圆锥孔的轴承安装到圆锥轴座和紧定套上,以及将轴承从退卸套上拆卸下来。

锁定螺母
  • 此外经常用来保护齿轮、皮带轮及其他机械部件
  • 必须紧固以防止意外松动,使用
    • 锁定装置将其接合轴或紧定套中的键槽,或者
    • 集成在螺母中的锁定装置
当选择或更换锁定螺母时,有许多因素需要考虑。 它们包括但不限于:
  • 空间 - 轴向和径向
  • 轴旋转 - 一个或两个方向
  • 轴向载荷
  • 应用的动态表现
  • 相对于其它锁定方法,在轴上加工键槽的成本和停机时间
  • 装配和拆卸的难易程度和频率
  • 精度
设计及变型

SKF 工业锁定螺母表 1

带内置锁定的锁定螺母

  • 带内置锁定装置的 KMK 公制锁定螺母
  • 带锁定螺钉的 KMFE 公制锁定螺母
需要键槽的锁定螺母
  • KM, KML, HM .. 使用锁定垫圈保持的T 公制锁定螺母
  • 带锁定夹的HM(E)公制锁定螺母
  • 带锁定垫圈的N 和 AN 英制设计锁定螺母
  • 带锁定板的N 英寸锁定螺母

SKF 精密锁定螺母表 2

  • 带锁定销的KMT 和 KMTA 精密锁定螺母
  • 带轴向锁定螺钉的 KMD 精密锁定螺母

由于不需要键槽,具有整体式锁定装置的锁定螺母可以降低轴的成本。 另也不需要单独的锁定装置,因此安装更快、更容易。 但是,需要多加留意这些锁定螺母的拧松扭矩。 拧松扭矩相关信息,请参考各锁定螺母系列中产品参数。

SKF 锁定螺母可采用多种方法将螺母固定在轴上。 此处列出的锁定螺母属于 SKF 基本产品。 采用其他锁定方法的锁定螺母按需提供。 如需了解更多信息,请与SKF联系。

紧定套工具和附件选择器

SKF logo