型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸标识和适用的后缀组成。

带内置锁定装置的锁紧螺母示例以及适用选择如下:

Basic bearing designation system

示例

KMK 13
式中KMK =
13 =

带内置锁定装置的锁紧螺母适用选择

Test Designation 2
产品类型
KMK
带内置锁定装置的锁紧螺母

Test Designation 2
尺寸标号

产品表

Catalogue image - Test Designation 3
后缀(不适用)
SKF logo