产品参数

尺寸标准ISO 2982-2:2013,宽度除外
沉头螺钉: ISO 4026:2003,材料等级 45H
公差公制螺纹 5H: ISO 965-3:1998
配合轴螺纹
(推荐)
6g: ISO 965-3:1998
拧松扭矩
KMK 锁紧螺母通过摩擦固定在轴(轴套)的指定位置处。 摩擦量会发生变化,取决于安装期间在沉头(固定)螺钉上施加在扭矩量、轴(轴套)螺纹表面处理情况以及螺纹润滑剂量等因素。 锁紧螺母应正确安装,并且螺纹上应仅有少量润滑剂。

KMK 锁紧螺母可在指定轴承应用中确保充分锁定。 螺母未压紧锁定组件时可获得完全锁定效果。

有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo