型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成:

以下列出了带有整体式锁定的锁定螺母的示例和适用选项。
Basic bearing designation system
KMFE 5 L
式中KMFE =
5 =
L =

KMK 13
其中KMK =
13 =

带锁定螺钉的整体式锁定螺母适用选择

Test Designation 2
产品类型
KMFE
锁定螺母带整体式锁定螺钉,接触面设计用于 CARB 圆环滚子轴承、密封球面滚子轴承和密封自调心球轴承
KMK
带内置锁定装置的锁紧螺母

Test Designation 2
尺寸标号
010 mm 螺纹直径
1
12 mm 螺纹直径
2
15 mm 螺纹直径
3
17 mm 螺纹直径
4
(x5) 20 mm 螺纹直径
40
(x5) 200 mm 螺纹直径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀(仅适用于 KMFE 锁定螺母)
H接触直径更大
L接触直径更小
SKF logo