带整体式锁定的锁定螺母

由于不需要键槽,带有整体式锁定装置的锁定螺母可以降低轴的成本。 另也不需要单独的锁定装置,因此安装更快、更容易。
KMK 锁定螺母

KMK 锁定螺母(图 1

  • 的内孔中嵌入了一个螺纹锁定装置,可将螺母锁定在轴或紧定套上的给定位置
    • 嵌入式锁定装置上的螺纹与锁紧螺母的螺纹相匹配。
    • 拧紧穿过锁紧螺母主体的沉头螺钉时,嵌件充当压力板(图 2)。
  • 用于在要求不太苛刻的应用工况中定位径向轴承

KMK 锁紧螺母不得用在带键槽的轴或紧定套上。 如与键槽相对,锁定装置可能会损坏。

KMFE 锁定螺母

KMFE 锁定螺母(图 3

  • 用于将 CARB 圆环滚子轴承、密封球面滚子轴承和密封自调心球轴承轴向固定在轴上
  • 具有用于预期轴承的适当接触面
  • 适用于螺纹 M 20x1 至 M 200x3(尺寸 4 至 40)

KMFE 锁定螺母不应用于带键槽的轴上。 它们只能配合带窄槽的特殊紧定套使用。 如果其中一个平头螺钉与键槽或宽槽对齐,则可能会损坏螺母。 如未损坏,KMFE 锁定螺母可重复使用。

特点和优势

  • 定位面到螺纹 0.020-0.030 最大轴向跳动
  • 无需键槽
  • 易安装
  • 简单而坚固的锁定
  • 可重复使用
  • KMFE 具有用于预期轴承的适当接触面
  • KMFE 配备了使用紧固角度的视觉标记

锁定原则

KMFE(图 4)锁定螺母具有一个整体式固定螺钉,用于将螺母锁定到位。 当平头螺钉被拧紧时,它会使螺母螺纹变形并压靠轴或紧定套螺纹。 所产生的摩擦足以将螺母锁定在适当位置。
SKF logo