安装和拆卸

KMK 和 KMFE 锁定螺母易于安装。 每个螺母在其圆周上设有四个相等间隔的狭槽以容纳钩形扳手。 适用扳手的型号见产品表。 有关适当扳手的更多信息,请参阅轴承安装工具

在没有损坏的前提下,KMK 和 KMFE 锁定螺母可以重复使用。

安装

在锥形阀座或特殊紧定套(KMFE)上安装轴承

  1. 将轴承滑动到其圆锥轴座上。
  2. 将接触面朝向轴承,将螺母拧到轴上。
  3. 用钩子或冲击扳手拧紧螺母,直到获得所需的轴承内部游隙。
  4. 将固定螺钉拧到产品表中列出的扭矩值。

圆柱形安装面上的锁定轴承

  1. 在轴承就位后,将锁定螺母旋入到位。
  2. 用钩形扳手将螺母拧紧在轴承上,确保不要拧得过紧。
  3. 将固定螺钉拧到产品表中列出的扭矩值。
拆卸
  1. 要拆下锁定螺母,请拧松平头螺钉。 即使当拆卸平头螺钉时,锁定螺母也将产生有限的锁定扭矩。
  2. 为了完全释放锁定系统并便于锁定螺母的重复使用,用锤子和软棒敲击平头螺钉附近的区域。 不要损坏平头螺钉的螺纹孔。
  3. 使用钩形扳手拧下锁定螺母。
SKF logo