产品参数

尺寸标准公制螺纹: ISO 2982-2,KMK 锁定螺母的宽度除外

平头螺钉 :

  • KMK → ISO 4026,材料等级 45H
  • KMFE → ISO 4028,材料等级 45H
用于根据 DIN 981 安装的锁定螺母外径和槽
公差公制螺纹 5H: ISO 965-3
配合轴螺纹
(推荐)
公制螺纹 6g: ISO 965-3
拧松扭矩
KMK 和 KMFE 锁定螺母通过摩擦力锁在轴(轴套)上。 其拧松力矩,即相应的摩擦力,因沉头(紧定)螺钉拧紧力矩精度、轴(轴套)螺纹的表面光洁度以及螺纹上润滑剂量的不同而有所变化。 锁定螺母应正确安装到干燥的或只有最少量润滑剂的螺纹上。

KMK 和 KMFE 锁定螺母可在指定轴承应用中确保充分锁定。
SKF logo