型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸标识和适用的后缀组成。

带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母示例及应用选择如下所示:


示例

锁紧螺母
KML 28
式中KML =
28 =

防松垫圈
MB 15 A式中MB =
15 =
A =

锁定扣
MS 31/710
式中MS 31 =
710 =

锁定板
PL 68式中PL =
68 =

带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母应用选择


产品类型
AN
锁紧螺母尺寸符合 ANSI 标准
HM
带梯形螺纹的锁紧螺母
HME
外径带凹槽的 HM 锁紧螺母
HML
HM 锁紧螺母,轻型系列
HMLL
截面高度较低的 HML 锁紧螺母
N
锁紧螺母尺寸符合 ANSI 标准
N 0
锁紧螺母尺寸符合 ANSI 标准,小断面
MB
锁定垫圈,尺寸符合 ISO 标准或适用于 KM 锁紧螺母
MBL
锁定垫圈,尺寸符合 ISO 标准或适用于 KML 锁紧螺母
MS 30
锁定扣,尺寸符合 ISO 标准或适用于 HM 30 锁紧螺母
MS 31
锁定扣,尺寸符合 ISO 标准或适用于 HM 31 锁紧螺母
PL
锁定板,尺寸符合 ANSI/ABMA 标准
W
锁定垫圈,尺寸符合 ANSI/ABMA 标准


尺寸标号

带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母相关产品表中列出。


后缀
B惠氏螺纹
T梯形螺纹
A已为 MB 锁定垫圈增加板厚度
SKF logo