带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母

这些锁紧螺母提供多种不同的系列:
  • KM 和 KML 锁紧螺母(图 1)带有公制螺纹并使用锁定垫圈(图 2)。
  • HM .. T 锁紧螺母(图 1)带有公制梯形螺纹并使用锁定垫圈(图 2)。 对于某些尺寸,我们不提供锁定垫圈,因为这些螺母仅用于拆卸目的。
  • HM 和 HME 锁紧螺母(图 3)带有公制梯形螺纹并使用锁定扣(图 4)。
  • N 和 AN 锁紧螺母(图 1图 5)为英制尺寸。
    螺纹直径 ≤ 8 5/8 in.(尺寸 ≤ 44)的锁紧螺母使用锁定垫圈(图 2)。
    螺纹直径 ≥ 9 7/16 in.(尺寸 ≥ 48)的锁紧螺母使用锁定板(图 6)。
锁定垫圈、锁定扣和锁定板是简单、稳固且可靠的紧固件,可以啮合轴或紧定套中的键槽。 垫圈的一个定位齿弯入螺母上的某个凹槽中,可将螺母固定在给定的位置上(图7)。 锁定扣和锁定板通过螺栓固定在螺母上(图 8图 9)。
锁定扣由扣、符合 EN ISO 4017:2011 标准的六角头螺栓和弹簧锁定垫圈组成(图 4)。 锁定板由板、两个六角头螺栓和一根钢丝组成(图 6)。
锁定螺母和锁定装置需要单独订货。 适用的锁定装置见产品表。 KM 锁紧螺母可使用产品表中列出的 MB 锁定垫圈或更强的 MB 锁定垫圈锁紧。 锁定垫圈(→ 产品表)。
SKF logo