安装和拆卸

KM(L)、HM(E)、HM、T、N 和 AN 系列锁紧螺母周围具有凹槽,可安装钩形或冲力扳手。 适用扳手型号在带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母相关产品表中列出。 有关扳手的更多信息,请参考型录 SKF 维护和润滑产品或访问维护产品
如未损坏,这些螺母可重复使用。 每次安装锁紧螺母时,都应使用新的锁定垫圈、锁定扣或锁定板。

带锁定扣或锁定板的 HM(E) 和 N 锁紧螺母

锁定扣或锁定板的螺栓必须固定,以防转动。 锁定扣配备的弹簧锁定垫圈必须装在螺栓和锁定扣之间。 应将随锁定板一起提供的钢丝穿过螺栓头上的孔并紧固。
SKF logo