产品参数

公制系列 KM(L) 和 HM(E)英制系列 N 和 AN
尺寸标准ISO 2982-2:2013ANSI/ABMA Std. 8.2:1991
公差KM(L)
公制螺纹 5H: ISO 965-3:1998
定位面/螺纹最大轴向跳动: 0.04 到 0.06 mm,取决于锁紧螺母尺寸
HM(E) 和 HM .. T
公制梯形螺纹 7H: ISO 2903:1993
定位面/螺纹最大轴向跳动: 0.06 到 0.16 mm,取决于锁紧螺母尺寸
ANSI/ABMA 标准 8.2:1991
定位面/螺纹最大轴向跳动: 0.05 到 0.30 mm (0.002 到 0.012 in.),取决于锁紧螺母尺寸
配合轴螺纹
(推荐)
公制螺纹 6g: ISO 965-3:1998
公制梯形螺纹 7e: ISO 2903:1993
ANSI/ABMA Std. 8.2:1991
SKF logo