型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸标识和适用的后缀组成。

带锁定螺钉的锁紧螺母示例以及适用选择如下:

Basic bearing designation system
KMFE 5 L
式中KMFE =
5 =
L =

带锁定螺钉的锁紧螺母适用选择

Test Designation 2
产品类型
KMFE
带锁定螺钉和加长头的锁紧螺母

Test Designation 2
尺寸标号

产品表

Catalogue image - Test Designation 3
后缀
H接触直径更大
L接触直径更小
SKF logo