型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成。

带轴向锁定螺钉的精密锁定螺母示例以及适用选择如下所示。
Basic bearing designation system
KMD 11
其中KMD =
11 =

带轴向锁定螺钉的精密锁定螺母适用选择

Test Designation 2
产品类型
KMD
带轴向锁定螺钉且由两部分组成的精密锁定螺母

Test Designation 2
尺寸标号
4
(x5) 20 mm 螺纹直径
21
(x5) 105 mm 螺纹直径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀
-

SKF logo