带轴向锁定螺钉的精密锁定螺母

KMD 锁定螺母(图 1)专为螺杆压缩机设计,也可用于需要高精度、简单装配和可靠锁定的其它应用中。 一旦拧紧了四个锁定螺钉,锁定螺母将精确地与轴螺纹形成直角。 当拧紧到建议的拧紧力矩时,给锁定螺母和轴螺纹施加预载荷,产生足够的摩擦力,以防止螺母在正常工作条件下松动。 在使用中,锁定螺钉不承载受任何支撑载荷。

  • KMD 锁定螺母适用于螺纹 M 20x1 至 M 105x2(尺寸 4 至 21)

特点和优势

  • 定位面和螺纹之间的最大轴向跳动: 0,005 mm
  • 可进行精确的轴向定位
  • 有效锁定,可防止螺母在正常工作条件下松动
  • 安装和拆卸非常简单
  • 无需键槽
  • 可重复使用
  • 设计用于频繁的安装和拆卸

锁定原则

KMD 系列精密锁定螺母通过轴向锁定螺钉锁定。 锁定螺母的前端将组件固定在轴上。 后部通过轴向锁定螺钉紧固在轴螺纹无载荷的侧面,产生足够的摩擦力以防止锁定螺母在正常操作条件下松动(图 2)(→产品数据)。
SKF logo