安装和拆卸

KMD 锁定螺母周围带有凹槽,可安装钩形扳手(图 1)。 适用扳手的型号见产品表。 有关适当扳手的更多信息,请参阅轴承安装工具。 KMD 精密锁定螺母前后部分之间配有保护片(图 2)。 轴向锁定螺钉已轻微拧紧,以固定保护片。 锁定螺母可以进行多次安装和拆卸(如未损坏)。

安装;
  1. 拧松锁定螺钉1)半圈。 不要将其拆下。
  2. 拆下螺母两部分之间的保护片 (2螺母两部分之间的保护片。
  3. 将前后两部分按在一起并将锁定螺母拧到轴上。 后半部分咬紧轴螺纹时,两部分之间将出现间隙,间隙大约为:
    • KMD 4 锁定螺母为 0.6 mm
    • KMD 5 到 KMD 15 锁定螺母为 1.0 mm
    • KMD 16 到 KMD 21 锁定螺母为 1,2 mm

剩余步骤取决于是否需要调整锁定螺母以便在轴上准确定位。

无需准确定位时:
  1. 将扳手啮合在螺母前部槽中,将锁定螺母拧至轴螺纹最终位置处。
  2. 以交叉方式交替拧紧锁定螺钉,直至达到推荐的扭矩值(→ 产品表)。 螺钉尺寸见产品表。

需要准确定位时:

  1. 将扳手啮合在螺母前部槽中,将锁定螺母拧至轴螺纹大致位置处。
  2. 以交叉方式交替拧紧锁定螺钉 一半 直至达到推荐扭矩值(→ 产品表)。 螺钉尺寸也可见产品表。
  3. 调整螺母使其达到轴上最终位置(将扳手啮合在螺母前部槽中)。
  4. 以交叉方式交替拧紧锁定螺钉,直至达到推荐扭矩值。

KMD 精密锁定螺母不应用于将轴承推到圆锥轴座上。

    拆卸
    松开锁定螺钉,并从轴上拧下螺母。
    SKF logo