型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成。

带锁定销的精密锁定螺母示例以及适用选择如下。
Basic bearing designation system
KMT 8
其中KMT =
8 =

带锁定销的精密锁定螺母适用选择

Test Designation 2
产品类型
KMT
带锁定销的精密锁定螺母
KMTA
带锁定销和圆柱形外表面的精密锁定螺母(某些型号螺距与 KMT 螺母不同)

Test Designation 2
尺寸标号

0

10 mm 螺纹直径
1
12 mm 螺纹直径
2
15 mm 螺纹直径
3
17 mm 螺纹直径
4
(x5) 20 mm 螺纹直径
84
(x5) 420 mm 螺纹直径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀(不适用)
SKF logo