带锁定销的精密锁定螺母

KMT 和 KMTA 锁定螺母适用于需要高精度、简单装配和可靠锁定的应用1。 三个等距锁定销使锁定螺母能够以正确角度准确固定到轴上。 也可进行调整补偿邻近部件轻微角度偏差。

KMT锁紧螺母

  • 可用于螺纹 M 10x0,75 至 M 200x3(尺寸 0 至 40)和 Tr 220x4 至 Tr 420x5(尺寸 44 至 84)(图 1

KMTA锁定螺母

  • 适用于螺纹M 25x1,5 至 M 200x3(尺寸 5 至 40)(图 2
  • 具有圆柱形外表面,某些尺寸与 KMT 锁定螺母的螺距不同 
  • 主要用于空间受限的应用工况,圆柱形外表面可用作缝隙式密封件的组成部分

特点和优势

  • 定位面和螺纹之间的最大轴向跳动(最大为 40): 0,005 mm
  • 可调整弥补角轻微偏差 (图 3)
  • 细螺距
  • 承受高轴向载荷
  • 可靠有效的锁定机制
  • 安装和拆卸非常简单
  • 无需键槽1
  • 可重复使用
  • 设计用于频繁的安装和拆卸

锁定原则

KMT 和 KMTA 系列精密锁定螺母周围有同样间隔布置的三个锁定销(图 4图 5图 6),可以用平头螺钉锁定螺母到轴。 每个锁定销的端面都经过加工,以便匹配轴螺纹。 钻锁定销和平头螺钉孔的孔时轴线平行于轴螺纹的加载侧面(图 7)。 当紧固到推荐扭矩时,锁定螺钉在销的末端和无载荷的螺纹牙侧之间提供足够的摩擦,以防止螺母在正常操作条件下松动(→ 产品数据)。 因为锁定销紧靠轴螺纹无载荷的侧面,所以它们不经受施加在螺母上的任何载荷。
  1. 1)KMT 和 KMTA 锁定螺母不应用于螺纹或紧定套中带有键槽的轴上。 如果它们对准,可能会导致锁定销损坏。
SKF logo