安装和拆卸

KMT 精密锁定螺母周围带有凹槽,可安装钩形扳手或冲击扳手(图 1图 2)。 适用扳手的型号见产品表。 有关适当扳手的更多信息,请参阅轴承安装工具。 除了凹槽外,螺纹 ≤ 75 mm(尺寸 ≤ 15)的 KMT 精密螺母还加工有两个位置正对的平面,便于使用扳手进行拧紧。 螺纹 ≥ 80 mm(尺寸 ≥ 16)的锁定螺母有六个槽,没有平面。
KMTA 精密锁紧螺母周围和一侧有孔(图 3)。 它们可以用销式扳手或销式平面扳手拧紧。 符合 DIN 1810 标准的适用扳手见产品表。 KMT 和 KMTA 精密锁定螺母可以进行多次安装和拆卸(如未损坏)。
安装;
  1. 在轴承就位后,将锁定螺母旋入到位。
  2. 用钩子或冲击扳手拧紧螺母,确保不要拧得过紧。
  3. 小心拧紧沉头螺钉,直到锁定销与轴螺纹啮合。
  4. 使用扭矩扳手交替拧紧平头螺钉,直到达到产品表中列出的推荐扭矩值。

KMT 和 KMTA 精密锁定螺母不应用于将轴承推到圆锥轴安装面上。

调整

KMT 和 KMTA 锁紧螺母可以调整。 三个等距锁紧销使锁紧螺母能够以正确角度准确固定到轴上。 也可进行调整补偿邻近部件轻微角度偏差。

可使用以下程序进行调整(图 4图 5):
  1. 拧松偏差最大位置处的沉头螺钉。
  2. 以相等扭矩拧紧其余螺钉。
  3. 重新拧紧刚才拧松的螺钉。
  4. 检查螺母相对于轴的对中情况是否达到要求。
  5. 如有必要,重复此过程。
拆卸
在拆卸 KMT 和 KMTA 锁紧螺母时,即使沉头螺钉已完全松开,锁定销可能仍啮合在轴的螺纹上。 使用橡胶锤轻轻敲击螺母靠近锁定销的部分,使锁定销与轴分离。
SKF logo