产品参数

尺寸标准公制螺纹: ISO 965-3
公差公制螺纹 5H: ISO 965-3
定位面/螺纹最大轴向跳动(最大螺纹尺寸 40): 0,005 mm
配合轴螺纹(推荐)公制螺纹 6g: ISO 965-3
梯形螺纹 7e: ISO 2903
拧松扭矩
KMT 和 KMTA 锁定螺母通过摩擦力锁在轴(轴套)上。 其拧松力矩,即相应的摩擦力,因沉头螺钉拧紧力矩精度、轴螺纹的表面光洁度以及螺纹上润滑剂量的不同而有所变化。 KMT 和 KMTA 锁定螺母应正确安装到干燥的或只有最少量润滑剂的螺纹上。

根据经验,SKF KMT 和 KMTA 锁定螺母具有足够的锁定功能,可用于典型的超精密和通用滚动轴承应用。
SKF logo