型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成。

带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁定螺母示例及应用选择如下所示。
Basic bearing designation system

实例

锁定螺母
KML 24
式中KML =
24 =

锁定垫圈
MB 15 A式中MB =
15 =
A =

锁定扣
MS 31/710
式中MS 31 =
710 =

锁定板
PL 68式中PL =
68 =

带锁定垫圈、锁定扣或锁定板的锁紧螺母应用选择


产品类型
AN
锁定螺母尺寸符合 ANSI 标准,常规系列
HM
带梯形螺纹的锁定螺母
HME
外径带凹槽的 HM 锁定螺母
HML
HM 锁定螺母,轻型系列
HMLL
截面高度较低的 HML 锁定螺母
KM锁定螺母尺寸符合 ISO 标准
KML截面高度较低的锁定螺母
N锁定螺母,尺寸符合 ANSI 标准
N 锁定螺母有两个系列;N 00 常规系列和 N 000 低高度系列
MB锁定垫圈,尺寸符合 ISO 标准或适用于 KM 锁定螺母
MBL锁定垫圈,尺寸符合 ISO 标准或适用于 KML 锁定螺母
MS 30锁定扣,尺寸符合 ISO 标准或适用于 HM 30 锁定螺母
MS 31锁定扣,尺寸符合 ISO 标准或适用于 HM 31 锁定螺母
PL锁定板,尺寸符合 ANSI 标准
W锁定垫圈,尺寸符合 ANSI 标准
W 锁定垫圈有两个系列;W 00 用于正常系列(AN 和 N)中的锁定螺母,W 000 用于低高度系列(N 0)中的锁定螺母


尺寸标号
用于公制尺寸
010 mm 螺纹直径
112 mm 螺纹直径
2
15 mm 螺纹直径
3
17 mm 螺纹直径
4
(x5) 20 mm 螺纹直径
96
(x5) 480 mm 螺纹直径
/500
500 mm 螺纹直径
/1120
1120 mm 螺纹直径
英制尺寸 
0
0.391 in. 螺纹直径
1
0.469 in. 螺纹直径
2
0.586 in. 螺纹直径
3
0.664 in. 螺纹直径
4
0.781 in. 螺纹直径
96
18.894 in. 螺纹直径
500
19.682 in. 螺纹直径
950
37.410 in. 螺纹直径


后缀
B惠氏螺纹
T梯形螺纹
A已为 MB 锁定垫圈增加板厚度
SKF logo