需要键槽的锁定螺母

KM, KML, HM .. T 公制锁定螺母

KM 和 KML 锁定螺母

  • 有公制螺纹 (图 1)
  • 设计与锁定垫圈一起使用
  • 在其圆周上具有四个等间隔的槽(图 2)以承载钩形扳手或冲击扳手
  • 也称为锁定螺母
  • 适用于螺纹 M 10x0,75 至 M 200x3(尺寸 0 至 40)
  • 可以用 MB 锁定垫圈(图 3)或更强的 MB 垫圈锁定。 A 锁定垫圈

    KML 锁定螺母的截面高度低于 KM 锁定螺母。
HM .. T 锁定螺母
  • 有公制梯形螺纹
  • 也称为拆卸螺母
  • 可用于螺纹 Tr 210x4 至 Tr 280x4(尺寸 42 至 56)
    对于一些尺寸,没有锁定垫圈可用,因为这些螺母旨在从退卸套卸下圆锥孔轴承。

KM, KML, HM…T 锁定螺母如未损坏,可重复使用。 每次安装锁定螺母时,都应使用新的锁定垫圈。

特点和优势

  • 简单、稳定可靠的紧固元件
  • 尺寸范围广
  • 易于安装和拆卸
  • 螺纹直径范围:10-280 mm
N 和 AN 英制锁定螺母

N 和 AN 英制锁定螺母(图 1

  • 使用的锁定垫圈(图 3)包括尺寸 44(螺纹直径 8.628 in.)
  • 使用锁定板(图 4)的低高度系列锁定螺母,用于 9.442 至 37.410 in. 的标称螺纹直径 (尺寸 N 048 至 N 950)
  • 在其圆周上具有四个等间隔的槽(图 2)以承载钩或冲击扳手
  • 也称为轴或锁定螺母
  • N 00 至 N 14,AN 15 至 AN 40 和 N 44 锁定螺母是通常与直径达 23244 的 12、13、222、223 和 232 系列的轴承一起使用的正常系列锁定螺母,直接安装在轴上或通过紧定套安装。
  • N 022 至 N 044 的锁定螺母是与 230 系列中轴承一起使用的低高度系列锁定螺母。 它们还可用于固定其它轴承类型和其它机器组件。
  • 带锁定板的 N 锁定螺母通常用于 23048、23148 和 23248 系列及更大型的轴承,但也可用于保持任何合适的轴承或其他机械部件。

N 和 AN 锁定螺母在没有损坏的前提下可以重复使用。 每次安装锁定螺母时,都应使用新的锁定垫圈或锁定板。

特点和优势

  • 简单,稳定可靠的紧固元件
  • 尺寸范围广
  • 容易安装及拆卸
  • 锁定垫圈适用于 0.391 至 8.628 in.(尺寸 00 至 44)螺纹
  • 锁定板适用于螺纹 9.442 至 18.894 in.(尺寸 048 至 096)和螺纹 19.682 至 37.410 in.(尺寸 500 至 950)
HM 和 HME 公制锁定螺母

HM 和 HME 30 和 31 系列锁定螺母

  • 有公制梯形螺纹 (图 5
  • 具有围绕其圆周布置的八个等间隔的槽(图 6)以承载冲击扳手
  • 通过 MS 锁定夹固定于轴上(图 7)。

与 HM 锁定螺母相比,HME 锁定螺母具有凹入的侧面,以承受 CARB 圆环滚子轴承的轴向位移(图 8)。

如未损坏,HM/HME 锁定螺母可以重复使用。 每次重新安装相应的锁定螺母时,都应使用新的锁定夹。

特点和优势

  • 简单,稳定可靠的紧固元件
  • 尺寸范围广
  • 易于安装和拆卸
  • 适用于螺纹 Tr 220x4 至 Tr 1120x8(尺寸 44 至/ 1120)


锁定原则

锁定垫圈、锁定夹和锁定板是简单、稳定和可靠的紧固元件。

  • 锁定垫圈(图 3)与轴中的键槽或紧定套螺纹啮合。 垫圈的一个定位齿弯入螺母外径上的某个凹槽中,可将螺母固定在给定的位置上(图 9)。
  • 锁定板(图 4)与轴或紧定套中的键槽接合,并通过用锁定线固定的两个螺栓附接到螺母的侧面。 锁定板由一块板、两个带钻头的六角头螺栓和固定它们的锁线组成(图 10)。
  • MS 锁定夹(图 7)与轴或紧定套中的键槽和锁定螺母外径中的一个槽接合。 锁定夹通过螺栓连接到螺母(图 11)。
SKF logo